DRV8711EVM

Información general

The DRV8711 is a stepper motor controller using external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, supporting up to 1/256 microstep. The DRV8711 is capable of providing ultra-smooth motion profile, and motor stall can be monitored with onboard LED.

The DRV8711EVM is a complete solution for evaluating the DRV8711 stepper motor controller. The DRV8711 is simply programmed and controlled by the MSP430 through the GUI that is available for download in the DRV8711EVM tool folder. Power is provided externally, up to 52V, through the power header. A stepper motor is included in the EVM for controller performance evaluation. GUI defaults to optimum settings matched to the included motor. The EVM can also be configured to drive dual DC motor through a PWM control tab on the GUI.

Funciones
  • Built-in 1/256-step microstepping indexer
  • N-channel NexFET power MOSFETs
  • Ultra-smooth motion profile
  • Integrated stall detection reported on logic-level output pin
  • Complete protection and diagnosis
  • User-friendly GUI
  • Stepper motor included
  • Configurable for dual DC motor control


DRV8711 evaluation board
Stepper Motor (ACT Motor 23HS8430)
USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8711 — Controlador de puerta de motor bipolar de paso de 52 V con micropasos 1/256 y detección de calado

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica

 

MOSFET
CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8711EVM — Módulo de evaluación para precontrolador de motor de paso con indexador de micropasos 1/256 en chip

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8711EVM — Módulo de evaluación para precontrolador de motor de paso con indexador de micropasos 1/256 en chip

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC500 — DRV8711 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8711 — Controlador de puerta de motor bipolar de paso de 52 V con micropasos 1/256 y detección de calado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8711EVM — Módulo de evaluación para precontrolador de motor de paso con indexador de micropasos 1/256 en chip

SLVC500 — DRV8711 Software

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 11/09/2018
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8711 — Controlador de puerta de motor bipolar de paso de 52 V con micropasos 1/256 y detección de calado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8711EVM — Módulo de evaluación para precontrolador de motor de paso con indexador de micropasos 1/256 en chip

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc500 or www.ti.com/lit/xx/slvc500d/slvc500d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC500. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8711 EVM GUI (Rev. C) 26/04/2017
Certificado DRV8711EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos