DRV8770EVM

Información general

El módulo de evaluación DRV8770 (EVM) permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8770.

El dispositivo DRV8770 proporciona dos controladores de puerta de medio puente, cada uno capaz de impulsar MOSFET de potencia de canal N de lado alto y lado bajo. DRV8770 está equipado con funciones de protección como bloqueo por subtensión BST, subtensión GVDD y apagado térmico.

El EVM posee un convertidor reductor integrado y LDO para proporcionar energía a todos los componentes de la placa, así como a la fuente de alimentación de lado alto del puente H. El EVM está equipado con potenciómetros que se utilizan para configurar el ciclo de trabajo de los pines de control de entrada (INHA, INLA, INHB, INLB). El EVM se puede modificar para admitir microcontroladores externos para controlar el controlador del motor DRV8770.

Funciones
  • Tensión de funcionamiento del puente H de 5 V a 100 V
  • Rango de tensión de alimentación de DRV8770 de 5 V a 20 V
  • Convertidor reductor integrado y LDO
  • Compatible con control MCU externo del DRV8770
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8770 — Controlador de puente H de 100 V

 

Low-power MCUs
MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC826 — DRV8770EVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8770EVM — Módulo de evaluación DRV8770 de controlador de puerta de 100 V

SLVC826 — DRV8770EVM Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/08/2021
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8770EVM — Módulo de evaluación DRV8770 de controlador de puerta de 100 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc826 or www.ti.com/lit/xx/slvc826/slvc826.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC826. Please update any bookmarks accordingly.
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
Guía del usuario DRV8770 100-V Gate Driver Evaluation Module PDF | HTML 29/09/2021
Certificado DRV8770EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos