DRV8821EVM

Información general

The DRV8821 is a dual stepper motor controller evaluation module includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.

Funciones
  • DRV8821 dual stepper motor controller
  • Easy to use GUI to allow for easy setup
  • Includes all necessary cabling and software to control DRV8821

  • DRV8821 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8821 — Controlador de motor bipolar de paso doble de 32 V y 1.5 A con regulación de corriente y micropasos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8821EVM — DRV8821 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8821EVM — DRV8821 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC423 — DRV8821, DRV8823 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8823 — Posicionador bipolar doble o controlador de puente H cuádruple de 32 V y 1 A con regulación de corri DRV8823-Q1 — Posicionador bipolar doble o controlador de puente H cuádruple de 34 V y 1 A con regulación de corri
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8821EVM — Módulo de evaluación DRV8821 DRV8823EVM — Módulo de evaluación DRV8823

SLVC423 — DRV8821, DRV8823 Software

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 11/09/2018
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8823 — Posicionador bipolar doble o controlador de puente H cuádruple de 32 V y 1 A con regulación de corri DRV8823-Q1 — Posicionador bipolar doble o controlador de puente H cuádruple de 34 V y 1 A con regulación de corri
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8821EVM — Módulo de evaluación DRV8821 DRV8823EVM — Módulo de evaluación DRV8823

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc423 or www.ti.com/lit/xx/slvc423c/slvc423c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC423. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8821-23 EVM GUI (Rev. A) 26/04/2017
Certificado DRV8821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos