DRV8829EVM

Información general

The DRV8829 evaluation module consists of a two 5.0A, single H-bridge motor drivers with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 512 microsteps. With the DRV8829EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8829 motor driver in their specific application.

Funciones
  • 5A Peak / 3.5A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (200mR LS+HS)
  • Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8829 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8829 — Controlador de motor bipolar de paso de medio puente de 50 V y 5 A con regulación de corriente de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8829EVM — Evaluation Module for the DRV8829

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8829EVM — Evaluation Module for the DRV8829

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC365 — DRV8828-29 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8828 — Controlador de motor de puente H de 47 V y 3 A con regulación de corriente de 32 niveles DRV8829 — Controlador de motor bipolar de paso de medio puente de 50 V y 5 A con regulación de corriente de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8829EVM — Módulo de evaluación para DRV8829

SLVC365 — DRV8828-29 Software

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 11/09/2018
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8828 — Controlador de motor de puente H de 47 V y 3 A con regulación de corriente de 32 niveles DRV8829 — Controlador de motor bipolar de paso de medio puente de 50 V y 5 A con regulación de corriente de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8829EVM — Módulo de evaluación para DRV8829

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc365 or www.ti.com/lit/xx/slvc365c/slvc365c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC365. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide CPG006 DRV8828EVM, DRV8829EVM User's Guide 2/06/2011
Certificado DRV8829EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos