DRV8830EVM

Información general

The DRV8830 evaluation module consists of a 1A, H-bridge motor driver with a I2C control interface and a small number external components that can be used to drive one brushed DC motor or other loads like solenoids. With the DRV8830EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8830 motor driver in their specific application. The DRV8830 includes an internal reference voltage which is used to set the PWM regulated output voltage controlled by the VSET bits from the serial interface. This EVM operates on power supply voltages from 2.75 V to 6 V.

Funciones
  • 1.0A Continuous Current Output
  • Low Operating Voltage: 2.75 to 6V
  • Low RDSON (450mΩ LS+HS)
  • Kelvin connections for power, output and control signals
  • Includes terminal connections for power, output and control signals
  • EVM includes LED indicator of fault state.
  • The address pins of the DRV8830 can be configured to respond to one of 9 slave address enabling the user to use the same I2C bus for multiple drivers.
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8830 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 1 A con regulación de velocidad y control I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8830EVM — DRV8830 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8830EVM — DRV8830 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8830 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 1 A con regulación de velocidad y control I2C DRV8832 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 1 A con regulación de tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8830EVM — Módulo de evaluación DRV8830 DRV8832EVM — Módulo de evaluación DRV8832

SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/04/2012
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8830 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 1 A con regulación de velocidad y control I2C DRV8832 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 1 A con regulación de tensión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8830EVM — Módulo de evaluación DRV8830 DRV8832EVM — Módulo de evaluación DRV8832

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc424 or www.ti.com/lit/xx/slvc424/slvc424.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC424. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8830-32 User Guide 3/06/2011
Certificado DRV8830EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos