DRV8833CEVM

DRV8833CEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DRV8833CEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage dual H-bridge motor driver, DRV8833C, driving stepper motors. A MSP430G2553 is used to control the speed of the motor and current levels.

Funciones
  •  Operates from 4 to 10.8V
  •  Drives one stepper motor in full- or half-step mode
  •  Multiple full-scale current options on-board
  •  Set full-scale current via jumpers (200mA, 400mA or 600mA options).
Drivers para motores paso a paso
DRV8833C — Controlador de motor de puente H doble de 10.8 V y 1 A con regulación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8833CEVM — DRV8833C Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8833CEVM — DRV8833C Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLLC452 — DRV8833CEVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8833CEVM — Módulo de evaluación DRV8833C

SLLC452 — DRV8833CEVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/11/2014
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8833CEVM — Módulo de evaluación DRV8833C

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc452 or www.ti.com/lit/xx/sllc452/sllc452.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC452. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8833C EVM User Guide 5/11/2014
Certificado DRV8833CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos