DRV8834EVM

Información general

The DRV8834 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8834 motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microcontroller which has been pre-programmed with a set of useful algorithms for driving a stepper or two brushed DC motors. The graphical user interface allows control of the EVM through the user's computer via USB port. The regulated voltage for the MSP430 is provided by LP2985-33 single-channel LDO. This EVM operates on power supply voltages from 2.5V to 10.8V.

Funciones
  • Microstep using DRV8834 internal indexer, on-board MSP430, or external MCU.
  • On-board potentiometers allows for adjusting Vref and decay ratio, blanking time and off time.
  • Control and status signals brought out to test headers for easy evaluation.
  • Headers and a simple jumper are provided so that the DRV8834 can be driven with customer's choice of microcontroller.
  • Advanced graphical user interface (download available below) enables acceleration, deceleration and motion profiles. MSP430 algorothms available in the software download section.

  • DRV8834 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8834 — Controlador de motor de paso o puente H doble de 11 V y 1.5 A con indexador de micropasos 1/32

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8834EVM — DRV8834 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8834EVM — DRV8834 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC421 — DRV8834 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8834 — Controlador de motor de paso o puente H doble de 11 V y 1.5 A con indexador de micropasos 1/32
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8834EVM — Módulo de evaluación DRV8834

SLVC421 — DRV8834 Software

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 11/09/2018
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8834 — Controlador de motor de paso o puente H doble de 11 V y 1.5 A con indexador de micropasos 1/32
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8834EVM — Módulo de evaluación DRV8834

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc421 or www.ti.com/lit/xx/slvc421e/slvc421e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC421. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC589.ZIP (1701 KB)
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
* EVM User's guide DRV8834 EVM GUI (Rev. B) 26/04/2017
Certificado DRV8834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos