DRV8837CEVM

DRV8837CEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación DRV8837CEVM (EVM) es un sistema conductor y de accionamiento para motor de CC con escobillas, que opera en un rango de 3.3 V a 11 V y soporta hasta 1 A, basado en el controlador integrado de motor con escobillas DRV8837C, el microcontrolador compacto MSP430G2131 y el regulador de baja caída LP2985. El EVM permite una evaluación sencilla del DRV8837C con una amplia gama de puntos de prueba, interfaces y configurabilidad.

El EVM cuenta con un conector Micro-USB para un suministro sencillo de 5 V para el motor, una fuente regulada de 3.3 V proveniente del regulador LDO LP2985, puntos de prueba para todas las señales de control y retroalimentación, y una lógica de control integrada sencilla en el MSP430G2131. El EVM dispone de interfaces de puente sencillas para controlar la dirección del motor y evaluar el DRV8837C en su estado de reposo de baja potencia.  Un cabezal JTAG integrado permite actualizar el firmware personalizado al MSP430G2131 para una evaluación rápida del control del sistema final.  Este EVM es ideal para la evaluación y el desarrollo rápido con el DRV8837C.

Funciones
  • Rango de tensión de suministro de funcionamiento de 3.3 V a 11 V
  • Admite una corriente máxima de accionamiento de hasta 1 A.
  • Fuente de suministro lógico independiente de 3.3 V
  • Interfaz de control simple con MSP430G2131
  • Conector USB para suministro de motor de 5 V

  • Placa de evaluación DRV8837C
  • Cable micro USB

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8837C — Controlador de motor de puente H de 12 V y 1 A

 

Low-power MCUs
MSP430G2131 — MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP2985 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8837CEVM — Módulo de evaluación de puente H de baja tensión de 1 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8837CEVM — Módulo de evaluación de puente H de baja tensión de 1 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8837 — Controlador de motor de puente H de 12 V y 1.8 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8837CEVM — Módulo de evaluación de puente H de baja tensión de 1 A

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/05/2016
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8837 — Controlador de motor de puente H de 12 V y 1.8 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8837CEVM — Módulo de evaluación de puente H de baja tensión de 1 A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc663 or www.ti.com/lit/xx/slvc663/slvc663.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC663. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8837C Evaluation Module User's Guide 1/06/2016
Certificado DRV8837CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos