DRV8838EVM

Información general

The DRV8838 is an integrated motor driver with an H-bridge built in consisting of N-channel MOSFETs. The device operates on a motor power supply voltage from 0 to 11V, and a device power supply voltage of 1.8 to 7V. The DRV8838 is able to support up to 1.8A output motor current, and controls the motor with a PH/EN interface.

The DRV8838EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8838. Users can control the DRV8838 with the onboard MSP430 microcontroller.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.

Funciones
  • 1.8A peak/1.8A continuous output
  • Wide operating voltage: 0 to 11V
  • Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included

DRV8838 Evaluation Board USB Cable 5V Brushed DC Motor

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8838 — Controlador de motor de puente H de 11 V y 1.8 A con control de fase/activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8838EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor CC con escobilla de baja tensión DRV8838

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8838EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor CC con escobilla de baja tensión DRV8838

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8838EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor CC con escobilla de baja tensión DRV8838

SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/03/2014
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8838EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor CC con escobilla de baja tensión DRV8838

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc559 or www.ti.com/lit/xx/slvc559/slvc559.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC559. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8838EVM User’s Guide 27/02/2014
Certificado DRV8838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos