DRV8839EVM

Información general

The DRV8839EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage motor driver DRV8839. Users can control the DRV8839 with the onboard MS430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board can simply be powered up by the included Micro-USB cable or external power supply. A 5V brushed DC motor is included in the EVM for driver performance evaluation.

Funciones
  • 1.8A peak/1.8A continuous output current
  • Wide operating voltage: 1.8 to 11V
  • Split motor and device supplies
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included

  • DRV8839 evaluation board
  • 5V brushed DC motor
  • Micro-USB Cable

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8839 — Controlador de puente H de 12 V y 1.8 A con control independiente de medio puente

 

Low-power MCUs
MSP430G2131 — MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8839EVM — Módulo de evaluación DRV8839

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8839EVM — Módulo de evaluación DRV8839

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC524 — DRV8839 Hardware and Software Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8839 — Controlador de puente H de 12 V y 1.8 A con control independiente de medio puente
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8839EVM — Módulo de evaluación DRV8839

SLVC524 — DRV8839 Hardware and Software Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/09/2013
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8839 — Controlador de puente H de 12 V y 1.8 A con control independiente de medio puente
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8839EVM — Módulo de evaluación DRV8839

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc524 or www.ti.com/lit/xx/slvc524/slvc524.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC524. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8839EVM User's Guide 20/02/2013
Certificado DRV8839EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos