DRV8848EVM

Información general

The DRV8848EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8848. A MSP430F2617 is used to control the speed of the motor and current levels.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.

Funciones
  • Operates from 4 to 18V
  • Drives one or two brushed DC motors.
  • Drives one brushed DC motor in parallel mode with increased drive current
  • Drives one stepper motor
  • GUI Interface to control motor speed and current


USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8848 — Controlador de motor de puente H doble de 18 V y 2 A con regulación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8848EVM — DRV8848EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8848EVM — DRV8848EVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLLC450 — DRV8848 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8848 — Controlador de motor de puente H doble de 18 V y 2 A con regulación de corriente
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8848EVM — Módulo de evaluación DRV8848EVM

SLLC450 — DRV8848 Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 11/09/2018
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8848 — Controlador de motor de puente H doble de 18 V y 2 A con regulación de corriente
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8848EVM — Módulo de evaluación DRV8848EVM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc450 or www.ti.com/lit/xx/sllc450b/sllc450b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC450. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8848 EVM GUI (Rev. C) 10/09/2019
Certificado DRV8848EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos