DRV8850EVM

Información general

The DRV8850 device provides a motor driver plus LDO voltage regulator solution for applications requiring a high start-up torque with superior thermal performance in mind. The device has one H-bridge driver to drive a DC motor, a voice-coil actuator, one winding of a stepper motor or other types of loads.

The DRV8850EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8850. Users can control the individual high-side and low-side FETs DRV8850 with the onboard MSP430 microcontroller.  The EVM speeds development for quicker time to market and shows off the DRV8850's ultra-low thermal performance!

Funciones
  • DRV8850 5A continuous/8A peak current supply
  • MSP430 MCU onboard

DRV8850 Evaluation Board

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8850 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 8 A con LDO y realimentación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8850EVM — DRV8850EVM - Evaluation Module for Low-Voltage H-Bridge Motor Driver with LDO Voltage Regulator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00602 — Diseño de referencia del controlador del cepillo dental eléctrico
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8850EVM — DRV8850EVM - Evaluation Module for Low-Voltage H-Bridge Motor Driver with LDO Voltage Regulator

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00602 — Diseño de referencia del controlador del cepillo dental eléctrico
Soporte de software

SLVC548 — DRV8850EVM Hardware and Software Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8850EVM — DRV8850EVM: Módulo de evaluación para controlador de motor de puente H de baja tensión con regulador

SLVC548 — DRV8850EVM Hardware and Software Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/11/2013
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8850EVM — DRV8850EVM: Módulo de evaluación para controlador de motor de puente H de baja tensión con regulador

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc548 or www.ti.com/lit/xx/slvc548/slvc548.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC548. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8850EVM User's Guide 3/12/2013
Certificado DRV8850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos