DRV8873S-Q1EVM

DRV8873S-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DRV8873 es un controlador integrado para aplicaciones industriales y automotrices. Con una capacidad de corriente máxima de 10 A y un rango de tensión de 4.5 V a 38 V, este dispositivo es compatible con una amplia gama de aplicaciones. La interfaz de PH/EN o modulación por ancho de pulsos (PWM) permite una interconexión sencilla con los circuitos controladores, al tiempo que permite un control independiente de ½ puente para accionar dos cargas de solenoide. Un espejo de corriente aproxima la corriente a través de los transistores de efecto de campo (FET) de lado alto y no requiere una resistencia de detección. Dispone de un modo de reposo de baja potencia para lograr un consumo de corriente inactiva muy bajo apagando gran parte de los circuitos internos. Se proporcionan funciones de protección interna para bloqueo por baja tensión, fallos de la bomba de carga, protección contra sobrecorriente, protección de cortocircuito y exceso de temperatura, con indicaciones de las condiciones de fallo en un pin nFAULT y a través de los registros de interfaz periférica serial (SPI).

Funciones
  • Detección de corriente integrada
  • Regulación de corriente multinivel
  • Detección de carga abierta
  • Alimentación mínima de funcionamiento de 4.5 V
  • Arquitectura de la bomba de carga

  • Cable micro USB

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8873-Q1 — Contr. de motor de puente H de 40 V y 10 A para autom. c/detección de corriente y realim. integradas

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM9036Q-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, sin batería (40 V) e IQ baja para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación DRV8873S-Q1EVM
  2. Descargue el software DRV8873S-Q1EVM
  3. Lea la guía del usuario del módulo de evaluación (GUI)
  4. Lea la guía del usuario del módulo de evaluación (EVM)

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8873S-Q1EVM — Automotive 10A H-Bridge Motor Driver with SPI Interface and Integrated Current Sensing EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8873S-Q1EVM — Automotive 10A H-Bridge Motor Driver with SPI Interface and Integrated Current Sensing EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8873H-Q1EVM — Controlador de motor de puente H de 10 A para automoción con interfaz de hardware y EVM de detección DRV8873HEVM — Controlador de motor de puente H de 10 A con interfaz de hardware y módulo de evaluación de detecció DRV8873S-Q1EVM — Controlador de motor de puente H de 10 A para automoción con interfaz de SPI y EVM de detección de c DRV8873SEVM — Controlador de motor de puente H de 10 A con interfaz de SPI y módulo de evaluación de detección

SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/08/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8873H-Q1EVM — Controlador de motor de puente H de 10 A para automoción con interfaz de hardware y EVM de detección DRV8873HEVM — Controlador de motor de puente H de 10 A con interfaz de hardware y módulo de evaluación de detecció DRV8873S-Q1EVM — Controlador de motor de puente H de 10 A para automoción con interfaz de SPI y EVM de detección de c DRV8873SEVM — Controlador de motor de puente H de 10 A con interfaz de SPI y módulo de evaluación de detección

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc744 or www.ti.com/lit/xx/slvc744/slvc744.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC744. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8873H-Q1EVM — Controlador de motor de puente H de 10 A para automoción con interfaz de hardware y EVM de detección DRV8873HEVM — Controlador de motor de puente H de 10 A con interfaz de hardware y módulo de evaluación de detecció DRV8873S-Q1EVM — Controlador de motor de puente H de 10 A para automoción con interfaz de SPI y EVM de detección de c DRV8873SEVM — Controlador de motor de puente H de 10 A con interfaz de SPI y módulo de evaluación de detección

SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/08/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8873H-Q1EVM — Controlador de motor de puente H de 10 A para automoción con interfaz de hardware y EVM de detección DRV8873HEVM — Controlador de motor de puente H de 10 A con interfaz de hardware y módulo de evaluación de detecció DRV8873S-Q1EVM — Controlador de motor de puente H de 10 A para automoción con interfaz de SPI y EVM de detección de c DRV8873SEVM — Controlador de motor de puente H de 10 A con interfaz de SPI y módulo de evaluación de detección

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc743 or www.ti.com/lit/xx/slvc743/slvc743.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC743. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado DRV8873S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DRV8873x-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. B) 10/12/2018
Guía del usuario DRV8873x-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) 10/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos