DRV8880EVM

Información general

This dual H-bridge driver with integrated FETs, DRV8880 can drive stepper motor drivers up to 1/16 microstepping with an on-chip indexer. Aimed at 24V motors, this device features AutoTune(TM) adaptive decay mode, which automatically adjusts the decay settings during operation to achieve the motor's most optimum performance. The DRV8880EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8880. Users can control the DRV8880 with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications."

Funciones
  • DRV8880 6.5-45V, dual H-bridge stepper motor driver with AutoTune™ adaptive decay
  • MSP430 MCU onboard
  • GUI for tuning
  • Supports 2.0A full-scale/1.4A RMS current output to motor

  • DRV8880 Evaluation Board
  • USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8880 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2 A con regulación de corriente, micropasos 1/16 y si

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8880EVM — DRV8880 Dual H-Bridge Stepper Motor Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8880EVM — DRV8880 Dual H-Bridge Stepper Motor Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC627 — DRV8880EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8880EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de paso de puente H doble DRV8880

SLVC627 — DRV8880EVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/07/2015
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8880EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de paso de puente H doble DRV8880

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc627 or www.ti.com/lit/xx/slvc627/slvc627.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC627. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV8880 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 10/09/2019
Certificado DRV8880EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Spin your stepper automatically PDF | HTML 3/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos