DRV8881PEVM

DRV8881PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

DRV8881P is a dual H-bridge motor driver that can drive either a stepper motor or dual brushed DC motor with a PWM control interface. Also aimed at 24V motors, this device supports slow, fast and mixed decay settings to tune the motors' performance. The DRV8881PEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8881P. Users can control the DRV8881P with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications.

Funciones
  • DRV8881P 6.5-45V, dual H-bridge motor driver
  • MSP430 MCU onboard
  • GUI for tuning
  • Supports 1.4A RMS current output to motor per H-bridge (2.5A peak)

  • DRV8881P Evaluation Board
  • USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8881 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2 A con regulación de corriente y sin

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8881PEVM — DRV8881P Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8881PEVM — DRV8881P Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC629 — DRV8881PEVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8881PEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor CC doble con escobillas o posicionador de paso de puent

SLVC629 — DRV8881PEVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/07/2015
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8881PEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor CC doble con escobillas o posicionador de paso de puent

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc629 or www.ti.com/lit/xx/slvc629/slvc629.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC629. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8881P Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2/08/2016
Certificado DRV8881PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos