DS100MB203EVK

DS100MB203EVK

Haga su pedido ahora

Información general

El DS100MB203EVK es un kit de evaluación SMA de multiplexor/búfer 2:1/1:2 de doble carril. Proporciona una plataforma completa de ancho de banda alto para evaluar las funciones de integridad de señal y acondicionamiento del multiplexor/búfer DS100MB203SQ 2:1/1:2 de doble carril de 10.3125 Gbps con ecualización y desénfasis.

Funciones
  • Multiplexor 2:1 de doble carril y 10.3125 Gbps, interruptor o distribuidor 1:2
  • Bajo consumo de potencia total de 390 mW, con opción para desconectar los canales no utilizados
  • Funciones avanzadas de acondicionamiento de señal
    • Ecualización de recepción de hasta 36 dB a 5 GHz
    • Desénfasis de transmisión de hasta -12 dB
    • Control de tensión de salida de transmisión: 600 mV a 1300 mV
  • Selección programable por pines o interfaz de EEPROM o SMBus
  • Se puede seleccionar el funcionamiento con suministro único: 2.5 V o 3.3 V
  • Rango de temperatura de funcionamiento de –40° C a más de 85° C
  • Clasificación ESD HBM de 3 kV
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS100MB203 — Multiplexor y búfer de salida con ventilación doble carril y 10.3 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Herramienta obsoleta

Esta herramienta está obsoleta y ya no está disponible para su compra.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS100MB203EVK/NOPB — DS100MB203EVK Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS100MB203EVK/NOPB — DS100MB203EVK Evaluation Module
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
Certificado DS100MB203EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DS100MB203EVK User's Guide 17/10/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos