DS15BR400EVK

DS15BR400EVK

Haga su pedido ahora

Información general

DS15BR400 is a four channel LVDS Buffer/Repeater, featuring pre-emphasis with maximum pre-emphasis gain of approximately 6 dB at 750 MHz. The device has internal 100-ohm resistors on both, the inputs and outputs, to improve performance and minimize board size. It utilizes LVDS technology for low power, high-speed and superior noise immunity.

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DS15BR400 — Búfer/repetidor LVDS de 4 canales con énfasis previo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS15BR400EVK/NOPB — 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS15BR400EVK/NOPB — 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board
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
* EVM User's guide 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board 25/01/2012
Certificado DS15BR400EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos