DS560DF410EVM

DS560DF410EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DS560DF410EVM permite una fácil evaluación del temporizador de ocho canales DS560DF410 de 56 Gbps. Los usuarios deben suministrar energía y tráfico de alta velocidad a la EVM a través de conectores MXP 1x8 de Huber+Suhner. Los cables Huber+Suhner no están incluidos.

A través de la conexión FTDI a I2C integrada y el software EVM, los usuarios pueden evaluar funciones del dispositivo como detección de señal, configuración de ecualización, configuración de salida Tx, generación de archivos EEPROM y otras funciones de registro.

Funciones
  • Programable a través de la interfaz FTDI a I2C integrada y el software EVM
  • Compatible con velocidades de datos de hasta 28.9 GBd
  • El EVM es compatible con un suministro externo único de 5 V

  • Cable AK672M/2-2 mini USB spin 2M 2.0 
  • Conector giratorio CBL 10-02937 de 5.5X2.5 MM

Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS560DF410 — Retemporizador de 4 canales, multifrecuencia y 56 Gbps con conexión cruzada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Compre la placa de evaluación DS560DF410.
  2. Compre el cable MXP Huber+Suhner 1x8.
  3. Lea la guía del usuario de DS560DF410EVM para configurar el hardware.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS560DF410EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS560DF410EVM
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
* EVM User's guide DS560DF410EVM User's Guide (Full) PDF | HTML 14/03/2023
Certificado DS560DF410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos