DS80PCI402EVK

DS80PCI402EVK

Haga su pedido ahora

Información general

The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and De-Emphasis.

Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
DS80PCI402 — Recontrolador PCI Express de 4 carriles y 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps con ecualización y desénfasis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS80PCI402EVK/NOPB — DS80PCI402EVK 4 Channels SMA Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS80PCI402EVK/NOPB — DS80PCI402EVK 4 Channels SMA Evaluation Kit
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
Certificado DS80PCI402EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DS80PCI402EVK User's Guide 24/09/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos