DS90UR910QEVM

DS90UR910QEVM: Módulo de evaluación de convertidor FPD-Link II a CSI-2 a color de 24 bits y 10 MHz a

DS90UR910QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The DS90UR910QEVM is an evaluation module (EVM) designed to demonstrate the performance and unique features of the DS90UR910-Q1 FPD-Link II to CSI-2 Converter. The DS90UR910QEVM board is designed to be driven by TI’s compatible FPD-Link II serializer devices. The board is populated with SMA connectors to the deserializer inputs. MIPI DPHY outputs of the DS90UR910-Q1 are accessible via SMA interface. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as equalization, BIST and backward compatibility. A CCI/I2C interface provides a method to configure and enable advanced features of the deserializer.

 

Funciones
  • Converts FPD-Link II serialized data stream to MIPI CSI-2
  • Includes I2C port for easy device configuration
  • Interoperates with compatible FPD-Link II serializers
  • Supports serial link diagnostics including Built-in-Self-Test and link Lock status
  • Provides accessibility for monitoring CSI-2 signals
Serializadores-deserializadores FPD-Link
DS90UR910-Q1 Convertidor FPD-Link II a CSI-2 a color de 24 bits y 10 MHz a 75 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS90UR910QEVM — DS90UR910QEVM: 10-75 MHz 24-bit Color FPD-Link II to CSI-2 Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS90UR910QEVM DS90UR910QEVM: 10-75 MHz 24-bit Color FPD-Link II to CSI-2 Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DS90UR910QEVM User's Guide 12/09/2013
Certificado DS90UR910QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos