DS91C176EVK

DS91C176EVK

Haga su pedido ahora

Información general

The DS91C176EVK consists of two RJ45 to SMA adapter boards developed to complement TI's evaluation boards for which evaluation with CAT5e cable assemblies is sometimes desirable (e.g. DriveCable02EVK, LVDS-18B-EVK, DS25BR100EVK, etc.).

In addition, each adapter board features a single DS91C176, an M-LVDS transceiver with Type 2 receiver inputs for optional passing of slow "control" signals over one of the twisted pairs of a twisted pair cable.

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DS91C176 — Transceptores M-LVDS monocanal de 100 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

DS91C176EVK/NOPB — RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS91C176EVK/NOPB — RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver
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
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado DS91C176EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver 26/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos