DS91M040EVK

DS91M040EVK

Haga su pedido ahora

Información general

The DS91M040EVK is an evaluation board designed to evalaute all of the features and functions of the DS91M040 device. The DS91M040 device is a high-speed quad M-LVDS differential transceiver designed for multipoint applications with multiple drivers or receivers. The device conforms to the TIA/EIA-899 standard. The device uses M-LVDS technology for low power, high-speed and superior noise immunity.

The primary function of the board is to assist system designers in development and analysis of M-LVDS clock distribution networks in ATCA backplanes. The board also lets you examine performance and all functions of the DS91M040 as a standalone device or in a point-to-point configuration.

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
DS91M040 — Transceptor M-LVDS cuádruple de 125 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS91M040EVK/NOPB — Placa de evaluación de transceptor M-LVDS cuádruple de 125 MHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS91M040EVK/NOPB — Placa de evaluación de transceptor M-LVDS cuádruple de 125 MHz
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
* EVM User's guide 125 MHz Quad M-LVDS Transceiver Evaluation Board 26/01/2012
Certificado DS91M040EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos