ECON-3P-ECAM

Información general

The e-CAMxx_CUTDA4 is family of camera module evaluation kits from e-con Systems that is compatible with the SK-TDA4VM starter kit evaluation module (EVM). This embedded camera solution is designed with an aim to provide a complete vision solution for product developers building edge AI embedded vision systems.

While the e-CAM family is designed for SK-TDA4VM, it is also compatible with SK-AM62B-P1 and other processor EVMs with a standard 15-pin FFC connector, or a 22-pin connector with adapter cable (sold separately). Additional software integration may be required.

Each camera PCB stack-up has an image sensor PCB and an appropriate mounted lens in addition to an adapter PCB for supplying power and converting the connector style to the standard 15-pin FFC connector.

Funciones
  • 30-mm × 30-mm PCB size, 24.4-mm pitch for mounting holes
  • 15-pin standard FFC connector type, 2-lane CSI
  • MIPI-CSI2 interface, I2C communication
  • Bare PCB, M12 S-mount with 128.2-degree FOV lens installed
  • Power delivered through FFC at 3.3 V
  • AR0234CS image sensor with Linux driver and on-board ISP
  • V4L2 Linux driver, gstreamer supported by e-con Systems
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de e-con Systems Inc.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

J721EXSKG01EVM — Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Módulo óptico
ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

J721EXSKG01EVM — Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Módulo óptico
ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
Módulo óptico

E-CAM20-CUTDA4 — AR0234 2.3-MP global shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM217_CUMI0234_MOD module

Productos y hardware compatibles

E-CAM20-CUTDA4 — AR0234 2.3-MP global shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM217_CUMI0234_MOD module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

E-CAM50-CUTDA4 — AR0521 5-MP rolling shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM55_CUMI0521_MOD module

Productos y hardware compatibles

E-CAM50-CUTDA4 — AR0521 5-MP rolling shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM55_CUMI0521_MOD module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
SK-TDA4VM — Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con e-con Systems Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.