EISEXCEVM-104

EISEXCEVM-104

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del excitador de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), también denominado EISEXCEVM-104 o BMS104, ofrece a los usuarios la capacidad de evaluar la funcionalidad EIS del dispositivo BQ79826Z-Q1 de TI como EVM de accesorio al módulo de evaluación BQ79826QEVM-086. El dispositivo BQ79826Z-Q1 integra un motor de medición de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) para el diagnóstico del funcionamiento de la célula en el sistema y la detección temprana de fallos en la célula. Este dispositivo se utiliza principalmente en baterías automotrices, sistemas de almacenamiento de energía (ESS) industriales y comerciales y aplicaciones de supervisión de celdas con capacidades de diagnóstico avanzadas para sistemas habilitados para seguridad funcional. En conjunto, estos dos EVM proporcionan una evaluación y pruebas EIS completas en celdas o paquetes de celdas de pequeñas a grandes, independientemente de la química de la celda.

Funciones
  • Soporte para batería de 26 celdas
  • Ajuste de corriente configurable
  • Resistencias limitadoras de corriente de alta potencia
  • Resistencia de detección de corriente de 50 mΩ
Monitores y equilibradores de batería
BQ79826Z-Q1 — Monitor y equilibrador de baterías 26-S autom. con motor de espectroscopia, impedancia electroquí
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

EISEXCEVM-104 — Módulo de evaluación de excitador de espectroscopia de impedancia electroquímica

Productos y hardware compatibles

EISEXCEVM-104 — Módulo de evaluación de excitador de espectroscopia de impedancia electroquímica

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado EISEXCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11/07/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ79826Q1EVM-086 — Módulo de evaluación BQ79826Z-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos