EKB-3P-DLP4500EVM

EKB-3P-DLP4500EVM

Haga su pedido ahora

Información general

EKB's E4500 MKII™ development modules provide flexible light steering solutions with different illumination sources including UV, IR and RGB for industrial, medical and scientific applications. The E4500 MKII modules feature the DLP® 0.45 WXGA chipset and offer a compelling combination of resolution, brightness, and programmability in a small form factor.

Learn more about EKB Technologies at https://www.ekbtechnologies.com.

Controladores y conductores de DLP
DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP4500NIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

DPM-E4500LIRMKII-SR1 — Proyector de corto alcance con láser infrarrojo DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™

Productos y hardware compatibles

DPM-E4500LIRMKII-SR1 — Proyector de corto alcance con láser infrarrojo DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

DPM-E4500LUVBMKII — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ UV

Productos y hardware compatibles

DPM-E4500LUVBMKII — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ UV

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

DPM-E4500LUVMKII-SR1 — Relación de lanzamiento corto de E4500 MKII™

Productos y hardware compatibles

DPM-E4500LUVMKII-SR1 — Relación de lanzamiento corto de E4500 MKII™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

DPM-E4500MKIIP2 — LightCrafter E4500MKII Plus 2 W

Productos y hardware compatibles

DPM-E4500MKIIP2 — LightCrafter E4500MKII Plus 2 W
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
Guía del usuario DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 5/07/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
DLPR350 — Configuración y soporte del firmware DLPC350

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con EKB Technologies Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.