ENGCM-3P-ICORE-AM62X

ENGCM-3P-ICORE-AM62X

Haga su pedido ahora

Información general

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will offer up to Full HD (1080p, 60fps) display support and optional 3D graphics acceleration for use in a broad range of open-frame industrial HMI panels. Additionally, the extensive set of peripherals and optimized power architecture create a module well-suited for a broad range of industrial and automotive applications.

Funciones
  • 67.6 mm x 32.1 mm
  • SO-DIMM, 200 edge connector pins
  • 1-GB or 2-GB DDR4, min. 8-GB eMMC
  • 2x USB2.0, 2x on-board Gb Ethernet PHY, I2S audio
  • Pin-to-pin compatible with other modules with EDIMM 2.0 pinout definition
  • Linux Yocto, Android, CODESYS PROFINET device and controller software stacks
SoC de redes industriales y multimedia
AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Engicam s.r.l.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ENGCM-3P-EDIMM-SK — Development kit for i.Core-AM62x SOM

Productos y hardware compatibles

ENGCM-3P-EDIMM-SK — Development kit for i.Core-AM62x SOM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — i.Core-AM62x system on module based on AM623 and AM625 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

Productos y hardware compatibles

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — i.Core-AM62x system on module based on AM623 and AM625 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Engicam s.r.l..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.