ESD122DMY-EVM

Módulo de evaluación ESD122DMY de interfaces USB Type-C

ESD122DMY-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación ESD122DMY de Texas Instrument ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del dispositivo ESD122. El ESD122 es una matriz de diodos de protección ESD TVS bidireccional para protección de circuitos USB tipo C y HDMI 2.0. Este dispositivo está clasificado para disipar los golpes de ESD de contacto al nivel máximo especificado en el estándar internacional IEC 61000-4-2 (contacto de 12 kV, espacio de aire de 15 kV). Este EVM también incluye el diodo de protección ESD de TPD4E02B04 de 4 canales para las líneas D+/- del puerto de tipo C y el diodo de protección ESD de canal único de TPD1E05U06 para las líneas CC del conector de tipo C.

Funciones
  • Pruebas de conformidad IEC61000-4-2 (líneas SS, líneas SBU, líneas D+/-, líneas CC)
  • Funcionalidad de conexión directa USB Type-C
  • Pruebas de cumplimiento IEC61000-4-4 EFT
  • Pruebas de cumplimiento contra sobretensiones IEC61000-4-5

  • ESD122DMY-EVM

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ESD122DMY-EVM — ESD122DMY USB Type-C Interfaces Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ESD122DMY-EVM ESD122DMY USB Type-C Interfaces Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ESD122 Evaluation Module (Rev. A) 19/06/2017
Certificado ESD122DMY-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos