EVMK2EX

Información general

El EVMK2EX es una herramienta de desarrollo con todas las funciones para SoC basados en II 66AK2Exx y AM5K2Exx Keystone II. Comience hoy mismo a desarrollar sistemas informáticos integrados de uso general para aplicaciones industriales, de misión crítica y de red con esta placa de evaluación de factor de forma de AMC de doble ancho con un procesador ARM Cortex-A15 de cuatro núcleos 66AK2E05 único con un DSP C66x.

El kit viene con un software completo que incluye Code Composer Studio Integrated Development Environment versión 5 (CCS v5), Kit de desarrollo de software multinúcleo (MCSDK) de TI que ofrece soporte Linux para los núcleos ARM y soporte RTOS SYS/BIOS para el núcleo DSP, bibliotecas de soporte de chips, kit de desarrollo de red y software de demostración listo para usar.

Las opciones de conectividad robustas integradas incluyen puertos Ethernet dobles 10/100/1000, UART a través de USB miniB, y PCIe y SATA a través de una interfaz AMC estilo B+ de 170 pines. Una gran cantidad de memoria integrada, incluidas DDR3, NAND y NOR flash, ofrece a los desarrolladores más flexibilidad. La placa además admite emulación integrada (XDS200) o externa.

Se puede acceder a interfaces adicionales, como Ethernet de 1 GB y 10 GB, HyperLink, PCIe y SATA, con dos tarjetas Break Out de Mistral Solutions.

Funciones

EVMK2EX

  • Aplicaciones de ejemplo: Aviónica, controles industriales integrados, redes integradas, enrutamiento y conmutación industriales y sistemas informáticos integrados de uso general
  • Tamaño de la placa: factor de forma AMC PICMG ® de ancho doble (7.11 in x 2.89 in)
  • Memoria DDR: 4 GB ECC DDR3 1600 SO-DIMM
  • Entorno de desarrollo: DCode Composer StudioTM versión 5 (CCS v5)
  • Ethernet: Ethernet doble integrada 10/100/1000 SGMII
  • Emulación: XDS200 integrado, soporte de emulación externa a través del conector MIPI de 60 pines
  • Memoria: 4 GB DDR3, 512 MB NAND Flash, 128 MB NOR Flash
  • Más información: detalles del producto
  • Procesador: 1.25 GHz 66AK2E05 de cuatro núcleos ARM Cortex A-15 + C66x DSP
  • USB: 1 puerto USB 3.0, USB mini
¿Busca ayuda?
Consulte estos recursos:
Paso 1Paso 2Paso 3Paso 4
Lea la Guía de inicio rápido de EVMK2EConsulte la Guía de configuración de hardware EVMK2E o la Guía de inicio de MCSDKDescargue los archivos de diseño EVMK2EVisite la comunidad de soporte técnico E2E

  • 1 EVMK2EX
  • Cable USB para emulación JTAG integrada
  • Cable serie de 4 a 9 pines
  • Cable Ethernet
  • Software (a través de una unidad flash USB de 8 GB)
  • Guía de configuración rápida de EVMK2EX

SoC de redes industriales y multimedia
AM5K2E02 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble AM5K2E04 — Procesador Sitara: cuádruple Arm Cortex-A15

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2E05 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo, NetCP, 10 GbE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

EVMK2EX — K2E Development Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVMK2EX — K2E Development Board
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
Ver todo 9
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Más documentación EVMK2E Evaluation Module Quick Start Guide PDF | HTML 22/05/2019
Certificado EVMK2EX EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario EVMK2E Technical Reference Manual 14/11/2018
Informe Quality of service on Keystone II architecture 7/05/2015
Informe Save power and costs with TI's K2E on-chip networking features 25/03/2015
Product overview 66AK2Ex KeyStone Multicore DSP+ARM(R) System-on-Chips (Rev. A) 3/09/2014
Product overview The Case for 10G Ethernet in Embedded Processing 13/11/2013
Product overview Industrial Imaging: Applications of the K2H and K2E platforms 9/11/2012
Product overview Video Infrastructure - Applications of the K2E, K2H platforms 9/11/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MATHLIB — Biblioteca matemática DSP para dispositivos de punto flotante SPRC264 — TMS320C5000/6000 Biblioteca de imágenes (IMGLIB) SPRC265 — Biblioteca DSP TMS320C6000 (DSPLIB)
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2E — SDK de procesador para procesadores 66AK2Ex: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos