FEASY-3P-BT616-BT618V

Módulos Bluetooth FEASYCOM BT616 y BT618V para CC2640

FEASY-3P-BT616-BT618V

Haga su pedido ahora

Información general

FSC-BT616 es un módulo Bluetooth 5.1 de baja energía basado en el chipset CC2640R2F de TI. Admite perfiles GAP, ATT/GATT, SMP y L2CAP. Este módulo integra un controlador de banda base en un paquete pequeño (antena PCB integrada) a fin de que los diseñadores puedan tener una mejor flexibilidad para las formas de los productos.

Funciones
  • Especificaciones de Bluetooth 5.1 de baja energía
  • MCU integrada para ejecutar la pila de protocolos Bluetooth
  • Tamaño de un sello postal: 13 mm x 26,9 mm x 2 mm
  • Baja potencia
  • Soporte Clase 1.5 (alta potencia de salida)
  • La velocidad en baudios predeterminada de UART es de 115.2 Kbps
  • Interfaces ADC de 12 bits (200 ks/s), UART, I2C y SPI.
  • Perfiles de pila Bluetooth: todos los protocolos Bluetooth de baja energía.
  • Certificación de CE, FCC e IC.
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640R2F MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Feasycom Co., Ltd

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

FSC-BT616 — CC2640 Bluetooth 5.1 module

Productos y hardware compatibles

FSC-BT616 CC2640 Bluetooth 5.1 module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

FSC-BT618V — Car Bluetooth Low Energy module

Productos y hardware compatibles

FSC-BT618V Car Bluetooth Low Energy module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Shenzhen Feasycom Co., Ltd.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.