FEASY-3P-BW1102FJ

Módulo Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® y Bluetooth® 5.4

Información general

El BW1102FJ de Feasycom es un módulo combinado DE Wi-Fi y Bluetooth de tamaño pequeño y bajo perfil basado en nuestro circuito integrado (IC) CC3351. Su tamaño de placa es de 12 mm x 15 mm y se puede fabricar fácilmente con el proceso de tecnología de montaje superficial (SMT) y es altamente adecuado para tabletas, PC, dispositivos móviles y productos de consumo. Proporciona una interfaz de entrada/salida digital segura (SDIO) 2.0 para que Wi-Fi se conecte con el procesador host y con la interfaz de transmisor/receptor asíncrono universal (UART) de alta velocidad para Bluetooth 5.4. 
Ofrece Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4, a la vez que mantiene la compatibilidad con Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) y Wi-Fi 5 (802.11ac). 

Funciones
  • Flujo espacial único de 2.4 GHz y 5 GHz, 20 MHz
  • Transceptor MAC, banda base y RF compatible con IEEE 2.11 a/b/g/n/ac/ax
  • Cifrado y descifrado basado en hardware compatible con WPA2 y WPA3
  • Excelente interoperabilidad
  • Rendimiento de aplicaciones de hasta 50 Mbps
  • IC complementario de cualquier procesador o host MCU capaz de ejecutar una pila TCP/IP
  • PHY codificados LE (largo alcance), LE 2M PHY (alta velocidad) y extensión publicitaria
  • Transporte de interfaz de controlador del servidor (HCI) con opción para UART o SDIO compartido
  • Solución con una potencia de salida de más de20.5 dBm
Productos Wi-Fi
CC3350 IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 y 5 GHz) complementario CC3351 IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Feasycom Co., Ltd

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

FSC-BW1102FJ — Módulo Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 CC3351

Productos y hardware compatibles

FSC-BW1102FJ Módulo Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 CC3351

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

FSC-WF1101FJ — Módulo Wi-Fi 6 CC3350

Productos y hardware compatibles

FSC-WF1101FJ Módulo Wi-Fi 6 CC3350

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Shenzhen Feasycom Co., Ltd.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.