FEASY-3P-WF210

Módulo Wi-Fi 4 de 2.4 GHz FSC-WF210 de Feasycom

Información general

El FSC-WF210 de Feasycom es una solución de sistema en chip (SoC) multimedia y transferencia masiva de datos de alto rendimiento y altamente integrada con conectividad inalámbrica, ideal para diseñadores que buscan añadir capacidades inalámbricas a sus productos, compatible con nuestro CC3220SF. Integra componentes electrónicos esenciales, como banda base, transceptor inalámbrico y administración de energía, en un único sistema en chip (SoC). Su subsistema de gestión de potencia incluye convertidores de CC/CC integrados que admiten una amplia gama de tensiones de alimentación y permite modos de baja potencia para una mayor duración de la batería. Admite los modos Station, AP y Wi-Fi Direct, junto con la seguridad personal y empresarial WPA2. Incluye pilas TCP/IP y TLS/SSL integradas, un servidor HTTP y múltiples protocolos de Internet con diversos métodos de aprovisionamiento Wi-Fi. Cuenta con una amplia gama de periféricos e integra un cristal de 40 MHz, un reloj de serie en tiempo real (RTC) de 32.768 kHz, una memoria flash serie interfaz periférica serial (SPI) de 32 Mb, un filtro de radiofrecuencia (RF) y componentes pasivos, junto con varias funciones de seguridad.

Funciones
  • Wi-Fi 4 de 2.4 GHz
  • Los módulos ecológicos industriales de grado de temperatura totalmente integrados incluyen todos los relojes, la memoria flash serie interfaz periférica serial (SPI) y los componentes pasivos necesarios
  • El microcontrolador (MCU) de sistema en chip (SoC) inalámbrico contiene un chip único con dos entornos de ejecución independientes:
    • MCU ARM Cortex-M4 dedicado a aplicaciones de usuario
    • MCU del procesador de red para ejecutar todas las capas lógicas de Wi-Fi y de internet
    • Subsistema del MCU de aplicaciones
    • Núcleo ARM Cortex-M4 a 80 MHz
  • Memoria integrada:
    • Microcontrolador (MCU) basado en flash con 1 MB de memoria flash integrada y 256 KB de RAM
    • Controladores de periféricos en ROM
    • McASP admite dos canales I2S
    • SD, SPI, I2C, UART
    • Interfaces de depuración: JTAG, cJTAG y SWD
  • Encapsulado cuádruple, plano y sin plomo (QFM) de paso de 1.27 mm para un montaje sencillo y un diseño de placa de circuito impreso (PCB) de bajo costo
     
Productos Wi-Fi
CC3220SF MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Feasycom Co., Ltd

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FSC-WF210 — Módulo Wi-Fi 4 de 2.4 GHz CC3220SF

Productos y hardware compatibles

FSC-WF210 Módulo Wi-Fi 4 de 2.4 GHz CC3220SF

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Shenzhen Feasycom Co., Ltd.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.