FLAT-CLAMP-TVS-EVM

FLAT-CLAMP-TVS-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación de placa adaptadora de diodo de protección contra sobretensiones de exactitud (FLAT-CLAMP-TVS-EVM) demuestra las características, el funcionamiento y el uso de la familia de dispositivos TVSxx0x. La familia de dispositivos TVSxx0x son abrazaderas de exactitud que mantienen tensiones de sujeción planas y ultrabajas durante eventos de sobretensión transitorios, como sobretensiones para señales bidireccionales y unidireccionales. Estas placas adaptadoras colocan el pequeño tamaño de encapsulado DRV del dispositivo TVSxx00 y el pequeño tamaño de encapsulado DRB del dispositivo TVSxx01 en un espacio más grande que está diseñado para adaptarse a los tipos de encapsulados SMA y SMB estándar del sector y permiten a los usuarios probar el rendimiento en sus propios sistemas.

Funciones
  • Pruebas de conformidad según la norma IEC 61000-4-5
  • Pruebas de conformidad con la norma IEC 61000-4-2 ESD
  • Espacio estándar de la industria para la evaluación en sistemas existentes
  • Configuración unidireccional y bidireccional
Diodos TVS
TVS0500 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 5V TVS0701 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 7 V TVS1400 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 14V TVS1401 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 14 V TVS1800 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 18V TVS1801 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 18 V TVS2200 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 22V TVS2201 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 22 V TVS2700 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 27V TVS2701 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 27 V TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V TVS3301 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 33 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module
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
Guía del usuario Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 10/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos