FLRD-3P-SK9

Placa de control Full Red Electronic Technology SK9 para pistola de masaje de fascia

Información general

La Full Red Electronic Technology SK9 es una placa de control desarrollada para aplicaciones de pistolas de masaje de fascia, que utiliza el MCU MSPM0L1306 para controlar el accionamiento sin sensores de un motor sin escobillas, que se puede utilizar en pistolas de masaje o productos similares con motores sin escobillas.

Funciones
  • Indicadores de rendimiento: FOC sin sensor, protección contra sobrecorriente, protección UVLO/OVLO, protección contra sobrecalentamiento, protección contra rayos
  • Rendimiento confiable, baja tasa de fallas y fácil mantenimiento
  • Rendimiento estable y bajo consumo de energía
  • Gestión integrada de carga y descarga de la batería
  • Alta eficiencia y bajo aumento de temperatura
  • 4 modos de intensidad y vibración
  • Ruido mínimo
Low-power MCUs
MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SK9 — Full Red Electronic Technology SK9 control board for fascia massage gun

Productos y hardware compatibles

SK9 Full Red Electronic Technology SK9 control board for fascia massage gun

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14/10/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ SYSCONFIG Herramienta de configuración del sistema

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.