GENCN-3P-GCM00L5

GCM00L5 de Shenzhen Gencon Technology: diseño de referencia de placa de sensores de humedad y temper

Información general

El GCM00L5 de Shenzhen Gencon Technology es un pequeño diseño de referencia de placa de control de sensores de humedad y temperatura. El sensor detecta la temperatura ambiente actual y la humedad relativa, y tiene una pantalla de tinta electrónica, lo que facilita a los usuarios la lectura del valor del entorno actual. Este diseño utiliza el microcontrolador (MCU) de bajo consumo MSPM0L1306, el sensor de temperatura y humedad de bajo consumo HDC2080 y un módulo de visualización como pantalla de tinta electrónica. El GCM00L5 está diseñado para utilizar una batería de botón estándar de 3 V (CR2032, 220 mAh).

Low-power MCUs
MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

 

Sensores de humedad
HDC2080 Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con interrupción/DRDY
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 humidity and temperature sensor board reference design

Productos y hardware compatibles

GCM00L5 Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 humidity and temperature sensor board reference design

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™
Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.