GENCN-3P-GCM00M02

Información general

El GCM00M02 de Shenzhen Gencon Technology es un diseño de referencia para controladores de motores de CC sin escobillas (BLDC), que pueden tener un funcionamiento continuo de hasta 60 W. Este diseño utiliza el microcontrolador MSPM0G3507 TI Arm® Cortex-M0®+ MCU y el circuito integrado (IC) DRV8316 para controlador de motor trifásico con detección de corriente incorporada. El controlador del motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) utiliza el algoritmo de control PID para lograr un control del motor de corriente continua de precisión media, incluido el control del par, la velocidad y el ángulo. El controlador se puede configurar mediante parámetros de control con la computadora superior, que no necesita escribir un algoritmo complejo, pero solo necesita un simple ajuste de parámetros para completar el control del motor de CC.

Búferes y controladores inversores
SN74HC14 Inversores de 6 canales, 2 V a 6 V con entradas de disparador Schmitt

 

Controladores BLDC
DRV8316 Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada y FET

 

Convertidores de CC/CC
LMR16006 Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente

 

MCU de uso general
MSPM0G3507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM1117 Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design

Productos y hardware compatibles

GCM00M02 Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507 Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™
Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.