GF-3P-AM625X-PC104

Información general

GF PowerPC Intelligent Platform AM6254-PC104 is an embedded board based on TI's AM6254 chip, which features a quad-core Cortex-A53+Cortex-M4F heterogeneous architecture with a maximum clock speed of 1.4 GHz. The entire board is designed for industrial-grade use and undergoes rigorous testing during development, including environmental temperature testing, pressure testing, and long-term stability testing, to ensure stable operation in various harsh environments. The AM6254-PC104 core board integrates a rich set of functional interfaces, including support for 2-GB DDR4, 128-GB EMMC, 512-GB SD, VGA, RTC, EEPROM, 2 UART, and 1 CAN-FD, providing stronger expandability for product development.

Funciones
  • Linux-rt-5.10.168
  • VxWorks7 23.03
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AM6254-PC104 — GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board

Productos y hardware compatibles

AM6254-PC104 GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.