HD3SS3212EVM

HD3SS3212EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El HD3SS3212EVM puede utilizarse para evaluar el desempeño de conmutación pasiva bidireccional de alta velocidad en aplicaciones de multiplexos o demultiplexor para USB Type-C™, compatibles con velocidades de datos USB 3.1 Gen 1 y Gen 2.  También es compatible con los estándares de interfaz MIPI DSI/CSI, LVDS y PCI Express Gen 2 y Gen 3.

Funciones
  • Interfaz simple para señales de alta velocidad a través de conectores SMP
  • Conectores tipo banana universales para fuente de alimentación externa de 3.3 V.
  • Puentes para una configuración de dispositivos sencilla.
  • Trazas de calibración para desintegrar el EVM del HD3SS3212 durante la medición.

Placa HD3SS3212EVM HSDC049

Redrivers y multiplexores USB
HD3SS3212 — Multiplexor/demultiplexor diferencial USB 3.1 2:1/1:2 de 10 Gbps y 2 canales HD3SS3212-Q1 — Multiplexor y demultiplexor diferencial USB 3.2 2:1/1:2 de 2 canales para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HD3SS3212EVM — Two Channel Differential 2:1/1:2 10Gbps Mux/Demux Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HD3SS3212EVM — Two Channel Differential 2:1/1:2 10Gbps Mux/Demux Evaluation Module
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
* EVM User's guide HD3SS3212x EVM User's Guide 27/08/2018
Certificado HD3SS3212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos