HDC3020EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) HDC3020EVM permite a los diseñadores evaluar el funcionamiento y el rendimiento del sensor de humedad relativa y temperatura HDC3020. El EVM aloja un microcontrolador MSP430F5528 (μC) así como el HDC3020. El μC se utiliza para controlar el HDC3020 y comunicarse con una PC host a través de un puerto USB. El EVM está diseñado para dividirse en dos secciones si se desea. La perforación permite al usuario desconectar el HDC3020 para mayor flexibilidad en su evaluación.

Funciones
  • Transmisión de mediciones de humedad y temperatura relativas
  • Registro de datos
  • USB plug-and-play
  • Sección de sensor desmontable para operación remota de prototipo
Sensores de humedad
HDC3020 — Sens. dig. humedad c/RH 0.5 %, desv. largo plazo 0.19 %, 400 nA, t. resp. 4 s, trazabilidad NIST HDC3020-Q1 — Sensor digital de humedad con RH de 0.5 %, derivación a largo plazo de 0.19 %, 400 nA y tiempo de re HDC3021 — Sensor digital de humedad con RH del 0.5 % y cubierta de cinta extraíble HDC3021-Q1 — Sensor digital de humedad para automoción de 0.5 % HR con cubierta de cinta adhesiva extraíble HDC3022 — Sensor digital de humedad con RH del 0.5 % y filtro IP67 permanente HDC3022-Q1 — Sensor digital automotriz de humedad con RH del 0.5 % con filtro permanente IP67
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HDC3020EVM — HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HDC3020EVM — HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

HDC3020EVM-GUI — HDC3020EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HDC3020EVM — Módulo de evaluación HDC3020 para sensores de humedad y temperatura

HDC3020EVM-GUI — HDC3020EVM GUI

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HDC3020EVM — Módulo de evaluación HDC3020 para sensores de humedad y temperatura
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide HDC3020 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25/06/2021
Guía del usuario HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) PDF | HTML 18/02/2025
Certificado HDC3020EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos