HL5CABLE

Información general

A ½ meter long high speed cable to allow interfacing 2 EVMs via their high performance Hyperlink interfaces. EVMs supported are TMDSEVM6670L, TMDSEVM6678L, TMDSEVM6670LE, TMDSEVM6678LE, TMDSEVM6614LXE and TMDSEVM6618LXE.

SoC de redes industriales y multimedia
TMS320C6670 — DSP de punto fijo y flotante de 4 núcleos para comunicaciones y telecomunicaciones

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6671 — DSP de punto fijo y flotante C66x de 1 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6672 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo y alto rendimiento TMS320C6674 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 4 núcleos y alto rendimiento TMS320C6678 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

HL5CABLE — Hyperlink Cable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HL5CABLE — Hyperlink Cable
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
Certificado HL5CABLE EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos