HSEC180ADAPEVM

HSEC180ADAPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación es un adaptador de tarjeta de borde de alta velocidad (HSEC) de 180 pines para plataformas de sistemas en módulo C2000™ de TI, lo que permite que las plataformas basadas en SOM sean compatibles con versiones anteriores con EVM basados en HSEC C2000. El HSEC180ADAPEVM conecta los 180 pines de la placa del SOM a los pines de HSEC para su uso con estaciones de acoplamiento HSEC C2000 heredadas, como TMDSHSECDOCK. El HSEC180ADAPEVM también cuenta con dos PHY Ethernet industriales DP83826 de 10/100 Mbps para evaluar la funcionalidad de EtherCAT® en plataformas SOM de microcontroladores C2000.

Funciones
  • Interfaz HSEC estándar de 180 pines
  • Compatibilidad con XDS110ISO-EVM
  • 2 PHY Ethernet industriales DP83826 de 10/100 Mbps con 2 conectores Ethernet RJ-45
  • Cabezal de interfaz en serie rápida (FSI)
  • Filtración ADC y protección contra ESD para pines HSEC analógicos dedicados

  • PCB HSEC180ADAPEVM

No se incluye:

  • Puerto HSEC 
  • F29H85X-SOM-EVM

Búferes y controladores inversores
SN74LVC2G06 — Inversores de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

 

Capa física (PHY) Ethernet
DP83826I — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps, interfaz MII y modo mejorado con un rango de temperatura indust

 

Diodos de protección ESD
TPD4E001 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f F29P329SM-Q1 — MCU C2000™ de 64 bits automotriz con C29 a 200 MHz con bloqueo, cump. de seguridad funcional y 2  F29P589DU-Q1 — MCU C2000 de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad funcional

 

MCU de potencia digital en tiempo real
F29H850DM — MCU C2000™ 64 bits, doble núcleo C29 a 200 MHz, compatible con requisitos de seguridad func., 2 M F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HSEC180ADAPEVM — Placa adaptadora HSEC180 para plataformas basadas en sistemas en módulo (SOM)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HSEC180ADAPEVM — Placa adaptadora HSEC180 para plataformas basadas en sistemas en módulo (SOM)
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
* EVM User's guide HSEC180ADAPEVM HSEC Adapter Board User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28/01/2025
Certificado HSEC180ADAPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/04/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TMDSHSECDOCK — Estación de acoplamiento de la placa de controlCARD HSEC180
Placa de evaluación
F29H85X-SOM-EVM — Módulo de evaluación controlSOM F29H85x XDS110ISO-EVM — Módulo de evaluación de complemento aislado XDS110 para los controlSOM de C2000 y Sitara™

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE — C2000Ware para MCU C2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos