HSS-HCS-BLANKRBLEVM

HSS-HCS-BLANKRBLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The HSS-HCMOTHERBRDEVM and corresponding daughtercards (such as the HSS-2HCS08EVM) are used to showcase and evaluate all features of the Texas Instruments' smart eFuse high-side switch portfolio.

Funciones
  • Daughtercard socket: modular daughtercard design allowing to use any TI smart fuse high-side switch using the same motherboard EVM
  • TM4C123GH6 32-bit Arm Cortex-M4F based MCU: used as a USB to SPI host from the host PC to the attach high-side switch daughtercard
    • 9-pin Cortex-M JTAG port allows for users to program/debug own firmware to the TM4C123
  • TPSM5601R5 automotive 4.2V to 60V, 1.5A, power module buck converter: uses the supply voltage to derive selectable 3.3V/5V power rail to supply VDD of high-side switch
    • Can be disabled using the jumper setting if using an external VDD source
  • Test points: fully accessible test-points/headers allowing complete access to SPI lines, fault signals, power rails
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS481HS04-Q1 — Interruptor de lado alto inteligente de 4 mΩ y 48 V automotriz con protección de cable I2T, modo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HS-HCS-BLANKRBLEVM — Tarjeta secundaria sin poblar para interruptores con fusibles inteligentes (paquete RBL)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HS-HCS-BLANKRBLEVM — Tarjeta secundaria sin poblar para interruptores con fusibles inteligentes (paquete RBL)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

HS-HCS-BLANKRBLEVM-DOC-CERT — HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HSS-HCS-BLANKRBLEVM — Tarjeta secundaria sin poblar para interruptores con fusibles inteligentes (paquete RBL)

HS-HCS-BLANKRBLEVM-DOC-CERT — HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: V1
Fecha de publicación: 15/09/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HSS-HCS-BLANKRBLEVM — Tarjeta secundaria sin poblar para interruptores con fusibles inteligentes (paquete RBL)

Documentación

HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Smart Fuse Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 23/10/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
HSS-HCMOTHERBRDEVM — Placa madre con fusibles inteligentes

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos