HTFLASHEVM

Información general

The HTFLASHEVM is designed for verification of the SM28VLT32 in extreme environments. The EVM, as shipped, is ready for test up to 200°C with the following exceptions. The decoupling capacitors need to be swapped from standard temperature range to 200°C rated through-hole components. This was done to save board cost on systems only needing room temperature protocol development. Alternate BOM data is provided for acquiring appropriate 200°C capacitors for in oven testing. Additionally, the plastic separators for the installed pins should be removed before exposing entire board to oven temperatures.

The EVM provides 100-mil berg type pins for access to SPI control pins (CS#,SO,SI,SCK), FLCLK, WP#, HOLD#, and power. Additionally, a footprint for an oscillator is present on the layout to allow the population of a standalone 12-MHz or slower oscillator.

Note: This EVM is RoHS exempt under RoHS exemption 7(a)

Funciones
  • 32-Megabit Flash for High-Temperature
  • Serial Peripheral Interface (SPI) Compatible (Mode 0 and 3)
  • 3.3-V Supply for IO, 1.8 V for Core
  • 2-M x 16-Bit Word Access
  • Asynchronous Read, Write, and Erase Operations
  • 12-MHz Maximum Clock Frequency
  • Endurance: TBD Program and Erase Cycles
  • Data Retention: 1000 hrs
  • ESD Protection: 2-kV HBM, 500-V CDM
  • 8-mm x 20-mm 14-Pin Ceramic Package
Circuitos integrados de lógica de especialidades
SM28VLT32-HT — Memoria flash de alta temperatura de 32 Mbits con bus de interfaz periférica en serie (SPI)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HTFLASHEVM — HTFLASHEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HTFLASHEVM — HTFLASHEVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC464 — HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados de lógica de especialidades
SM28VLT32-HT — Memoria flash de alta temperatura de 32 Mbits con bus de interfaz periférica en serie (SPI)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HTFLASHEVM — Módulo de evaluación HTFLASHEVM

SLVC464 — HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/11/2012
Productos
Circuitos integrados de lógica de especialidades
SM28VLT32-HT — Memoria flash de alta temperatura de 32 Mbits con bus de interfaz periférica en serie (SPI)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HTFLASHEVM — Módulo de evaluación HTFLASHEVM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc464 or www.ti.com/lit/xx/slvc464/slvc464.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC464. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide HTFLASHEVM User’s Guide 28/11/2012
Certificado HTFLASHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Using the SM28VLT32-HT With Power Saving Features (Rev. A) 27/03/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos