HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

Haga su pedido ahora

Información general

El sistema en módulo (SOM) integrado de Hitek Systems cuenta con FPGA serie Agilex 5 E de Altera y transceptor inalámbrico de TI, AFE7769D y se conecta a través de FMC+. Lo único de este kit de desarrollo es su formato pequeño (60 mm x 60 mm), que está diseñado intencionalmente para soluciones de alto rendimiento con estrictas limitaciones de tamaño. Este “micro” SOM sirve para una variedad de aplicaciones de comunicaciones, sistemas de antena distribuida (DAS), repetidores, celdas pequeñas y más. Aunque se trata de un kit de desarrollo integrado, ambos chips cuentan con capacidades flexibles. El eSOM5u ofrece una escalabilidad excepcional y flexibilidad de diseño para un amplio rango de arquitecturas de radio y casos de uso. Al combinar la lógica programable de Altera, la parte frontal analógica de alto rendimiento de TI y la experiencia en diseño integrado de Hitek Systems, este kit de desarrollo está diseñado para ayudar a los clientes a crear soluciones 5G más eficientes, compactas y rentables para acelerar la producción.

Funciones
  • Sistema integrado en módulo basado en la FPGA serie Agilex 5 E de Altera
  • Transceptor RF AFE7769DEVM de Texas Instruments
  • OBW/IBW de 300 MHz
  • Sincronización de red PTP/1588 integrada
  • Protocolo de interfaz de 10 GB/25 GB/50GB
Transceptores RF
AFE7728D — Transceptor RF de dos canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7768D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7769D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Hitek Systems LLC

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — eSOM5u Agilex de Hitek

Productos y hardware compatibles

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — eSOM5u Agilex de Hitek

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Hitek Systems LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.