IESY-3P-OSM-LF-AM62

IESY-3P-OSM-LF-AM62

Desde: iesy GmbH
Haga su pedido ahora

Información general

Con un tamaño de 45 mm x 45 mm, iesy AM62xx OSM-LF ofrece una gran variedad de opciones de aplicación. El sistema operativo que se utiliza aquí es un Linux de código abierto basado en Yocto. El procesador AM62x permite realizar sistemas con funciones de alta seguridad para aplicaciones industriales y automotrices. El procesador ofrece arranque seguro para protección IP con el módulo de seguridad de hardware (HSM) integrado.

Otras ventajas destacables son la memoria principal (LPDDR4) con ECC, el coprocesador de seguridad ARM Cortex-M4F y el acelerador de criptografía por hardware para AES y SHA2, entre otros. Además de numerosas otras interfaces, iesy AM625x ofrece OSM-LF, como todos los módulos de estándar abierto ™, la capacidad de responder con flexibilidad a las necesidades y por lo tanto es a prueba de futuro, rentable y escalable.

La SGeT e.V. adoptó la especificación Open Standard Modules™ en 2019. El nuevo estándar se ha desarrollado para satisfacer los requisitos futuros en términos de flexibilidad, escalabilidad y costo.

Funciones
  • 45 mm x 45 mm, LGA con 662 puntos de contacto
  • OSM, tamaño L, plano
  • Hasta 1 GB LPDDR4, hasta 16 GB eMMC
  • 2x RGMII Gb Ethernet, 1x MIPI-CSI 4L, 3x USB 2.0 Host, 1x USB2.0 Host/OTG
  • Hasta 37 GPIOs, 2x CAN, 1x I2S, 2x I2C, 1x QSPI, 2x SPI, 3x UART, 1x UART de depuración
  • Hasta 2x pantallas: LVDS Full HD, RGB paralela de 18 bits
  • Linux Yocto
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65219 — Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de iesy GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

IESY-AM62XX-EVA-MI — Placa portadora OSM estándar compatible con todas las variantes OSM-LF-AM62xx, módulo pre-soldado

Productos y hardware compatibles

IESY-AM62XX-EVA-MI — Placa portadora OSM estándar compatible con todas las variantes OSM-LF-AM62xx, módulo pre-soldado

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

IESY-OSM-LF-AM6231 — OSM-LF module populated with AM6231 single core Arm Cortex-A53 processor, 512-MB LPDDR4, 8-GB eMMC

Productos y hardware compatibles

IESY-OSM-LF-AM6231 — OSM-LF module populated with AM6231 single core Arm Cortex-A53 processor, 512-MB LPDDR4, 8-GB eMMC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

IESY-OSM-LF-AM6234 — Módulo OSM-LF con procesador AM6234 de cuatro núcleos Arm Cortex-A53, 1 GB LPDDR4,16 GB eMMC

Productos y hardware compatibles

IESY-OSM-LF-AM6234 — Módulo OSM-LF con procesador AM6234 de cuatro núcleos Arm Cortex-A53, 1 GB LPDDR4,16 GB eMMC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con iesy GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.