INA1620EVM

Información general

El INA1620EVM es una plataforma de hardware para evaluar el amplificador operacional de audio INA1620. Cada canal del INA1620 está configurado como amplificador diferencial, lo que permite una conexión sencilla a un analizador de audio o DAC de audio, y emite una señal de un solo extremo. El INA1620EVM incluye una salida de auriculares que permite a los usuarios escuchar la calidad de audio del INA1620 con los auriculares de su elección. El INA1620EVM también ofrece la capacidad de utilizar las resistencias internas de película fina del INA1620 para otras aplicaciones.

Funciones
  • Facilita el diseño al ofrecer una forma rápida y sencilla de evaluar el INA1620
  • El conector de audio incluido en el EVM permite realizar pruebas rápidas de escucha del INA1620
  • Los conectores de entrada diferencial ofrecen una forma sencilla de evaluar el INA1620 mediante un analizador de audio o un DAC de audio que se utilizará en el producto final
  • Brinda acceso al pin de activación del INA1620 para evaluar los chasquidos durante la activación y desactivación
  • Proporciona acceso a las resistencias internas de película fina apareadas del INA1620

  • INA1620EVM

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
INA1620 — Amplificador operacional de audio de alta fidelidad con resistencias de película fina integradas y f
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA1620EVM — INA1620 Audio Operational Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA1620EVM — INA1620 Audio Operational Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA1620EVM Audio Amplifier Evaluation Module 21/03/2018
Certificado INA1620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos