INA186EVM

Información general

Se trata de un pequeño módulo con 5 placas completamente independientes que el usuario puede desmontar. Para las cinco variantes de ganancia de los aparatos se pueden utilizar cinco tarjetas idénticas (capacidad de 15 A). Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT y REF. Además, las placas son compatibles con resistencias de derivación de 1206 a 0603. Las almohadillas y los conectores hembra permiten una rápida implementación del filtro/protección de entrada y la filtración de salida.

Funciones
  • INA186 fácil de probar con tensión diferencial o resistencia de derivación.
  • Las almohadillas y los zócalos permiten una implementación rápida y sencilla de filtración SMD o TH y la protección de entrada.
  • Los paneles rompibles permiten experimentar y probar con todas las variantes de ganancia.

5 conectores de derivación para los cabezales (2-881545), 2 conectores de ajuste rápido para conectar fuente de medición (4-520448-2)

Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA186 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de alta precisión de 40 V con polarización y AC INA186-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de alta precisión de 40 V con polariza
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA186EVM — Evaluation module for INA186Ax family

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA186EVM — Evaluation module for INA186Ax family
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide INA186EVM User's Guide 10/04/2019
Certificado INA186EVM-DSBGA EU Declaration of Conformity (DoC) 26/05/2021
Certificado INA186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos