INA216EVM

Información general

The INA216EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA216EVM allows the user to install a shunt resistor, and then connect both the common-mode voltage and load to develop the input voltage, or omit the shunt resistor and apply a differential voltage directly to the device input. This flexibility allows a user to test the device operation in a simulated manner as well as an actual application.

Funciones
  • Easy handling of the tiny WCSP-4 package
  • Easy access to all device pins
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors as well as a prototype area for additional user defined circuitry
  • Space for shunt resistors of various footprints
  • Evaluation of all gain options through provided device boards.
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA216 — Amplificador de detección de corriente de 1.8 V a 5.5 V y alta precisión en WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA216EVM — INA216 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA216EVM — INA216 Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA216EVM User Guide 26/08/2011
Certificado INA216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos