INA241AEVM

Información general

El INA241AEVM un pequeño módulo con cinco placas completamente independientes que el diseñador puede desmontar. Hay cinco placas esquemáticamente idénticas disponibles para cada una de las cinco variantes de ganancia del INA241x con entradas de hasta 110 V en modo común y capacidad de entrada de 10 A (derivación integrada).

Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT y un bloque de terminales de Vin+ y Vin-. Las almohadillas y los zócalos permiten implementar rápidamente el filtrado de entrada y salida, así como una resistencia de derivación de tamaño 2512 integrada.

Funciones
  • INA241x fácil de probar con tensión diferencial o resistencia de derivación.
  • Las almohadillas y los zócalos permiten una implementación rápida y sencilla del filtrado SMD
  • Los paneles divisibles permiten a los diseñadores experimentar y probar con todas las variantes de ganancia
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA241A — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -5 V a 110 V con rechazo PWM me INA241A-Q1 — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -4 V a 110 V, AEC-Q100 con rech INA241B — Amplificador de detección de corriente bidireccional de -5 V a 110 V y alta precisión con rechazo PW INA241B-Q1 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de alta precisión AEC-Q100, de -4 V a 110 V, co
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA241AEVM — Módulo de evaluación INA241x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz con rechazo PWM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA241AEVM — Módulo de evaluación INA241x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz con rechazo PWM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

INA241BEVM — Módulo de evaluación INA241x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz con rechazo PWM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA241BEVM — Módulo de evaluación INA241x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz con rechazo PWM
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide INA241xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17/11/2022
Certificado INA241AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 16/11/2022
Certificado INA241BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos