INA296AEVM

Información general

El INA296AEVM un pequeño módulo con cinco placas completamente independientes que el diseñador puede desmontar. Hay cinco placas esquemáticamente idénticas disponibles para cada una de las cinco variantes de ganancia del INA296x con entradas de hasta 110 V en modo común y capacidad de entrada de 10 A (derivación integrada).

Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT y un bloque de terminales de Vin+ y Vin-. Las almohadillas y los zócalos permiten implementar rápidamente el filtrado de entrada y salida, así como una resistencia de derivación de tamaño 2512 integrada.

Funciones
  • INA296x fácil de probar con tensión diferencial o resistencia de derivación.
  • Las almohadillas y los zócalos permiten una implementación rápida y sencilla del filtrado SMD
  • Los paneles divisibles permiten a los diseñadores experimentar y probar con todas las variantes de ganancia
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA296A — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de -5 V a 110 V, bidireccional, 1.1 MHz y 8 V/µs INA296A-Q1 — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso AEC-Q100, de -5 V a 110 V, bidireccional, de 1.1 INA296B — Amplificador de detección de corriente bidireccional de -5 V a 110 V, 1.1 MHz, 8 V/µs y alta precisi INA296B-Q1 — Amplificador de detección de corriente de alta precisión AEC-Q100, de -5 V a 110 V, bidireccional, d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA296AEVM — Módulo de evaluación INA296x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz con velocidad de subida de 5 V/µs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA296AEVM — Módulo de evaluación INA296x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz con velocidad de subida de 5 V/µs

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

INA296BEVM — Módulo de evaluación INA296x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz con velocidad de subida de 5 V/µs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA296BEVM — Módulo de evaluación INA296x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz con velocidad de subida de 5 V/µs
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide INA296xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17/11/2022
Certificado INA296BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/11/2022
Certificado INA296AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 16/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos