INA301EVM

Información general

Three different gain devices in the same EVM package, which enables the custome quickly setup and evaluate any or all the devices as desired.

Funciones
  • Easy access to all device pins
  • All three gains included when the EVM is purchased
  • Visual LED light as indicator of ALERT condition (tripped comparator)
  • Addtitonal terminal block for the convenience of connecting input/output signals
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA301 — Amplificador de detección de corriente de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con comparador INA301-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con compar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA301EVM — INA301 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA301EVM — INA301 Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA301EVM User Guide 18/11/2015
Certificado INA301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos